Schwarz XY-Achse mit linearer Kugelführung (SS) -Plattform (Teilenummern - CAD Download)

Schwarz XY-Achse mit linearer Kugelführung (SS) -Plattform

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Thin, with integrated guide and main body. High-strength and high precision, using stainless steel for the main body and a Gothic arch groove for the guide. Black in color to prevent optical refraction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSB26-80CRTP-L

Teilenummer
BSB26-80CRTP-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Einstellung) Klemmung (Tischposition) Spindelposition (Lageänderung) Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Vorschubsteigung
(mm)
Spezifikationen Schmierfett

859.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~90100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube35.1~408080255.8±12,5±12,540400.060.080.06SeiteStandardLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Edelstahl Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) LTBC-Beschichtung Führung (konstruktiv) Kugelführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Geradheit (Tisch)(µm) 3

Sie befinden sich auf der Seite für Schwarz XY-Achse mit linearer Kugelführung (SS) -Plattform, die Teilenummer ist BSB26-80CRTP-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSB26-80CRTP-L.

Produktvarianten

Teilenummer
BSB26-25AFH
BSB26-25AFH-J
BSB26-25AFH-L
BSB26-80CRTP5
BSB26-80CRTP5-J
BSB26-80CRTP5-L
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Einstellung) Klemmung (Tischposition) Spindelposition (Lageänderung) Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Vorschubsteigung
(mm)
Spezifikationen Schmierfett

403.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25252538.2±3,2±3,2243032.22.2MitteStandardStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmStandardschmierstoff

441.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25252538.2±3,2±3,2243032.22.2MitteStandardStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

631.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25252538.2±3,2±3,2243032.22.2MitteStandardStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

629.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~90100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube35.1~408080255.8±12,5±12,540400.060.080.06SeiteScheibeLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,5 mmStandardschmierstoff

802.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~90100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube35.1~408080255.8±12,5±12,540400.060.080.06SeiteScheibeLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

992.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~90100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube35.1~408080255.8±12,5±12,540400.060.080.06SeiteScheibeLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

Technischer Support