Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSB16-40AZSH5-L
Teilenummer
|
---|
BSB16-40AZSH5-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Klemmung (Tischposition) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1~100 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 98 | ±6,5 | 16 | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Mitte | Scheibe | Oben und unten | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,5 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | LTBC-Beschichtung | Führung (konstruktiv) | Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achsen-Tische | Geradheit (Tisch)(µm) | 3 |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwarz X-Achse mit linearer Kugelführung (SS) -Plattform, die Teilenummer ist BSB16-40AZSH5-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSB16-40AZSH5-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
Verstellbewegung (konstruktiv)
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
[H] Höhe (Tisch)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Klemmung (Tischposition)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Spezifikationen Schmierfett
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSB16-25AFH |
BSB16-25AFH-J |
BSB16-25AFH-L |
BSB16-40B |
BSB16-40B5 |
BSB16-40BR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Klemmung (Tischposition) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3,2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Mitte | Standard | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
223.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3,2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Mitte | Standard | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Sauberes Schmierfett: AFF | |
318.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3,2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Mitte | Standard | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin | |
565.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1~100 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 98 | ±6,5 | 16 | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Mitte | Gegenüber | Standard | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff | |
631.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1~100 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 98 | ±6,5 | 16 | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Mitte | Scheibe | Standard | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff | |
565.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1~100 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 98 | ±6,5 | 16 | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Mitte | Standard | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff |