Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSB16-60ARFP-L
Teilenummer
|
---|
BSB16-60ARFP-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | Klemme | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 196 | ±6,5 | 16 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Mitte | Standard | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Oberflächenbehandlung des Tisches | LTBC-Beschichtung | Führungsmechanismus | Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Ausführung | X-Achsen-Tische | Tisch, Geradheit(µm) | 3 |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwarz X-Achse mit linearer Kugelführung (SS) -Plattform, die Teilenummer ist BSB16-60ARFP-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSB16-60ARFP-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
Zufuhrmethode
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubknopf Position
Klemme
vertauscht
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Spezifikationen Schmierfett
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSB16-25AFH |
BSB16-25AFH-J |
BSB16-25AFH-L |
BSB16-60ARFP5 |
BSB16-60ARFP5-J |
BSB16-60ARFP5-L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | Klemme | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3,2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Mitte | Standard | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
211.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3,2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Mitte | Standard | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Sauberes Schmierfett: AFF | |
301.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3,2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Mitte | Standard | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin | |
273.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 196 | ±6,5 | 16 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Mitte | Scheibe | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
291.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 196 | ±6,5 | 16 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Mitte | Scheibe | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Sauberes Schmierfett: AFF | |
381.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 196 | ±6,5 | 16 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Mitte | Scheibe | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin |