Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Mitte | Standard | Standard | - | |
276.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Mitte | Links/Rechts | Standard | - | |
233.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Seite | Standard | Standard | - | |
190.60 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Seite | Standard | - | Knopfbetätigung | |
233.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Seite | Links/Rechts | Standard | - | |
337.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Mitte | Standard | Standard | - | |
271.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Mitte | Standard | - | Knopfbetätigung | |
295.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Mitte | Links/Rechts | Standard | - | |
271.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Mitte | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | |
337.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Seite | Standard | Standard | - | |
271.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Seite | Standard | - | Knopfbetätigung | |
337.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Seite | Links/Rechts | Standard | - | |
271.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Seite | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | |
332.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Mitte | Standard | Standard | - | |
309.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Mitte | Standard | - | Knopfbetätigung | |
335.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Mitte | Links/Rechts | Standard | - | |
309.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Mitte | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | |
332.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Seite | Standard | Standard | - | |
309.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Seite | Standard | - | Knopfbetätigung | |
332.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Seite | Links/Rechts | Standard | - | |
309.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Seite | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | |
443.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 80 | 80 | 49 | ±12,5 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Mitte | Standard | Standard | - | |
452.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 80 | 80 | 49 | ±12,5 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Mitte | Links/Rechts | Standard | - | |
443.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 80 | 80 | 49 | ±12,5 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Seite | Standard | Standard | - | |
443.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 80 | 80 | 49 | ±12,5 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Seite | Links/Rechts | Standard | - |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse | [M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | LTBC-Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Führung (konstruktiv) | Kugelführung | Achslage Z (Tischoberfläche) | Vertikal | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Geradheit (Tisch)(µm) | 3 | Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
Verstellbewegung (konstruktiv)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften