Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ML1.5SU20-3010
Teilenummer
|
---|
ML1.5SU20-3010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Werkstoff | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Genauigkeit (* New JIS) | Wellenbohrung, Toleranz | Schraube | Werkstoff (Einzelheiten) | Nabenlänge lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Edelstahl | 6.8 | 10 | Klasse 4 | H8 | M4 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | 12 |
Loading...
Modell | Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Geschliffener Zahn | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung | Oberflächenbehandlung | NA |
Nut (Breite × Tiefe) | NA | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Fertiges Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für B-LOCK Kegelrad, die Teilenummer ist ML1.5SU20-3010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ML1.5SU20-3010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Werkstoff
Zahnbreite B(mm)
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
Genauigkeit(* New JIS)
Wellenbohrung, Toleranz
Schraube
Werkstoff (Einzelheiten)
Nabenlänge lh
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ML1.5SU25-3412 |
ML1SU20-2106 |
ML1SU30-2808 |
ML2.5S20-4820 |
ML2S20-3715 |
ML2SU20-3715 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Werkstoff | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Genauigkeit (* New JIS) | Wellenbohrung, Toleranz | Schraube | Werkstoff (Einzelheiten) | Nabenlänge lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Edelstahl | 7.5 | 12 | Klasse 4 | H8 | M5 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | 12.5 | ||
47.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 20 | Edelstahl | 4.3 | 6 | Klasse 4 | H8 | M3 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | 9 | |
62.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 30 | Edelstahl | 6.2 | 8 | Klasse 4 | H8 | M4 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | 11 | |
47.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 20 | Stahl | 11.1 | 20 | Klasse 3 | H7 | M6 | EN 1.1191 äquiv. | 19 | |
36.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 20 | Stahl | 8.5 | 15 | Klasse 3 | H7 | M5 | EN 1.1191 äquiv. | 14 | |
78.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Edelstahl | 8.5 | 15 | Klasse 4 | H8 | M5 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | 14 |