Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B2S45R-14-H-26
Teilenummer
|
---|
B2S45R-14-H-26 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Übersetzungsverhältnis | Wärmebehandlung | Wellenbohrungskonfig. | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Genauigkeit (* New JIS) | Wellenbohrung, Toleranz | Biegerichtung | Schraube | Nut (Breite × Tiefe) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Nabenlänge lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Rundbohrung | 13.4 | 26 | Klasse 4 | H7 | Rechts | - | - | Produkt mit Vorbohrung | 16 |
Loading...
Modell | Spiralform | Werkstoff | Stahl | Geschliffener Zahn | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Biegewinkel(deg) | 35 | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraube
Nut (Breite × Tiefe)
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Übersetzungsverhältnis
Wärmebehandlung
Wellenbohrungskonfig.
Zahnbreite B(mm)
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
Genauigkeit(* New JIS)
Wellenbohrung, Toleranz
Biegerichtung
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Nabenlänge lh
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften