Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M1.5S30L-3812H-P-14
Teilenummer
|
---|
M1.5S30L-3812H-P-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wärmebehandlung | Wellenbohrungskonfig. | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Genauigkeit (* New JIS) | Wellenbohrung, Toleranz | Biegerichtung | Schraube | Nut (Breite × Tiefe) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Nabenlänge lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.65 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | Hochfrequenz | Rundbohrung + Gewinde | 9.3 | 14 | Klasse 4 | H7 | Links | - | - | Fertiges Produkt | 12 |
Loading...
Modell | Spiralförmiges Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Geschliffener Zahn | NA | Oberflächenbehandlung | NA | Biegewinkel(deg) | 35 |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralkegelrad / Stahl / M, die Teilenummer ist M1.5S30L-3812H-P-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M1.5S30L-3812H-P-14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraube
Nut (Breite × Tiefe)
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Wärmebehandlung
Wellenbohrungskonfig.
Zahnbreite B(mm)
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
Genauigkeit(* New JIS)
Wellenbohrung, Toleranz
Biegerichtung
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Nabenlänge lh
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M1.5S20L-2810H-P-12 |
M1.5S20R#2812H |
M1.5S20R-2810 |
M1.5S30L-3812H-P-15 |
M1.5S30L-3812H-P-16 |
M1.5S30R#3815H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wärmebehandlung | Wellenbohrungskonfig. | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Genauigkeit (* New JIS) | Wellenbohrung, Toleranz | Biegerichtung | Schraube | Nut (Breite × Tiefe) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Nabenlänge lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.59 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Hochfrequenz | Rundbohrung + Gewinde | 7 | 12 | Klasse 4 | H7 | Links | - | - | Fertiges Produkt | 10 | |
24.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Hochfrequenz | Federnut + Gewinde | 7 | 12 | Klasse 4 | H8 | Rechts | 2-M4 | 4 × 1,8 | Fertiges Produkt | 10 | ||
13.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 20 | NA | Rundbohrung | 7 | 10 | Klasse 3 | H7 | Rechts | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | 10 | ||
35.65 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | Hochfrequenz | Rundbohrung + Gewinde | 9.3 | 15 | Klasse 4 | H7 | Links | - | - | Fertiges Produkt | 12 | |
35.65 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | Hochfrequenz | Rundbohrung + Gewinde | 9.3 | 16 | Klasse 4 | H7 | Links | - | - | Fertiges Produkt | 12 | |
34.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 30 | Hochfrequenz | Federnut + Gewinde | 9.3 | 15 | Klasse 4 | H8 | Rechts | 2-M4 | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | 12 |