Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M1S25*2310
Teilenummer
|
---|
M1S25*2310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Werkstoff | Wärmebehandlung | Wellenbohrungskonfig. | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Genauigkeit (* New JIS) | Wellenbohrung, Toleranz | Schraube | Nut (Breite × Tiefe) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Werkstoff (Einzelheiten) | Nabenlänge lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 25 | Stahl | NA | Rundbohrung + Gewinde | 5.3 | 10 | Klasse 3 | H7 | 2-M4 | NA | Fertiges Produkt | EN 1.1191 äquiv. | 8 |
Loading...
Modell | Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Geschliffener Zahn | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelräder / Material wählbar / M, die Teilenummer ist M1S25*2310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M1S25*2310.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Werkstoff
Wärmebehandlung
Wellenbohrungskonfig.
Zahnbreite B(mm)
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
Genauigkeit(* New JIS)
Wellenbohrung, Toleranz
Schraube
Nut (Breite × Tiefe)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Werkstoff (Einzelheiten)
Nabenlänge lh
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M1.5D30-3812 |
M1.5S20#2812H |
M1.5S20-2110 |
M1S25-2306 |
M1S30*2608 |
M1S30*2610 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Werkstoff | Wärmebehandlung | Wellenbohrungskonfig. | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Genauigkeit (* New JIS) | Wellenbohrung, Toleranz | Schraube | Nut (Breite × Tiefe) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Werkstoff (Einzelheiten) | Nabenlänge lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 30 | Kunststoff | NA | Rundbohrung | 9.3 | 12 | - | Nicht wählbar | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | Polyacetal (Weiß) | 12.34 | ||
22.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Stahl | Hochfrequenz | Federnut + Gewinde | 6.8 | 12 | Klasse 4 | H8 | 2-M4 | 4 × 1,8 | Fertiges Produkt | EN 1.1191 äquiv. | 10 | |
9.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Stahl | NA | Rundbohrung | 6 | 10 | Klasse 3 | H7 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | EN 1.1191 äquiv. | 3 | ||
11.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 25 | Stahl | NA | Rundbohrung | 5.3 | 6 | Klasse 3 | H7 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | EN 1.1191 äquiv. | 8 | |
16.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 30 | Stahl | NA | Rundbohrung + Gewinde | 6.2 | 8 | Klasse 3 | H7 | 2-M5 | NA | Fertiges Produkt | EN 1.1191 äquiv. | 8.9 | |
16.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 30 | Stahl | NA | Rundbohrung + Gewinde | 6.2 | 10 | Klasse 3 | H7 | 2-M5 | NA | Fertiges Produkt | EN 1.1191 äquiv. | 8.9 |