Metallpulverspritzguss (MIM) Kegelrad (Teilenummern)

Metallpulverspritzguss (MIM) Kegelrad
  • Mengenrabatt
SUS304L made, small module miter gear with excellent corrosion resistance. Module 0.5/ 0.8/ 1.0. Already tapped in 2 places, so can be installed immediately.

(i)Hinweis

  • *Einzeln verkauft, nicht als Set. Bitte seien Sie vorsichtig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M1SUM20*2106
M50SUM20*1103
M80SUM20*1605
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Zahnbreite B
(mm)
Wellenbohrungs-Ø d
(Ø)
Schraube Nabenlänge lh

29.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1014.362-M47.5

19.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.52.532-M2,54.25

28.76 €

1 8 Arbeitstage 100.83.752-M34.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelrad Anz. Zähne 20 Übersetzungsverhältnis 1
Werkstoff Edelstahl Wärmebehandlung NA Geschliffener Zahn NA
Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung + Gewinde Oberflächenbehandlung NA Wellenbohrung, Toleranz H8
Nut (Breite × Tiefe) NA Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Fertiges Produkt Werkstoff (Einzelheiten) Edelstahl (EN 1.4306 äquiv.)

Technischer Support