Zahnstangen / RKP-B / geradverzahnt / L nominal 200, 500mm / Messing (Teilenummern - CAD Download)

Zahnstangen / RKP-B / geradverzahnt / L nominal 200, 500mm / Messing
  • Mengenrabatt
CP2.0 CP rack. With the integer tooth pitch, calculating travel distance is easy. Material C3604B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RKP2B2-0308
RKP2B5-0310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
Zähne - Anzahl [H] Höhe - Zahnstange
(mm)

15.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200200988

39.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050050024810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Zahnstange (rechteckig) [M] Modul/[P] Kreisteilung 0.6366
Werkstoff Messing Wärmebehandlung NA Zähne - geschliffen NA
Oberflächenbehandlung NA [B] Zahnbreite(mm) 3 Montagebohrung NA
Bohrungsanzahl NA Werkstoff Symbol EN CW614N Äquiv.

Technischer Support