Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BMM-024-NHFN |
BMM-044-NHB |
BMM-044-NHF |
BMS-024-NHFN |
BMS-044-NHF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell | Betriebsverfahren | Nenndrehmoment (N・m) | Spannung (DC) (V) | Entriegelungshebel f. Bremse ohne Anregung | Montageausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | Unabhängig elektromagnetisch | - | 2.5 | 180 | - | Ausführung mit Flansch | ||
490.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | Unabhängig elektromagnetisch | - | 5 | 180 | - | Grundplattenausführung | ||
801.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | Unabhängig elektromagnetisch | - | 5 | 180 | - | Ausführung mit Flansch | ||
731.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | Nicht erregter Betrieb | Feder | 2 | 90 | 1 | Ausführung mit Flansch | ||
855.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | Nicht erregter Betrieb | Feder | 4 | 90 | 1 | Ausführung mit Flansch |
Loading...
Funktion | Bremse | Betriebsbedingung | Trockene Ausführung | Verwendete Bewegungsenergie | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt, Anwendung | Standard | Nenndrehmoment (Bereich)(N・m) | 0,1-30 | Kühlung | Natürlich gekühlt |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::40 | Temperaturbeständige Klasse | B | Optionssymbol | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Betriebsverfahren
Nenndrehmoment(N・m)
Spannung (DC)(V)
Entriegelungshebel f. Bremse ohne Anregung
Montageausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften