Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
112-02-13 24V |
112-03-11 24V 6DIN |
112-03-13 24V |
112-04-11 24V 8DIN |
112-04-11 24V 10DIN |
112-04-12 24V 10DIN |
112-05-11 24V 10DIN |
112-05-12 24V 10DIN |
112-05-12 24V 10JIS |
112-05-12 24V 15JIS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenndrehmoment (N・m) | Durchmesser Ankerbohrung | Schlüsselstandards Ankerbohrung | Montageausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.87 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | 0.4 | - | Keine Nut für Passfeder | Universal-Typ | ||
143.81 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | 0.6 | 6 | Neue JIS-Norm | Allgemeine Form | ||
123.95 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 0.6 | - | Keine Nut für Passfeder | Universal-Typ | ||
177.83 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 8 | Neue JIS-Norm | Allgemeine Form | ||
177.83 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 10 | Neue JIS-Norm | Allgemeine Form | ||
177.83 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 10 | Neue JIS-Norm | Dünne platzsparende Ausführung | ||
224.51 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 10 | Neue JIS-Norm | Allgemeine Form | ||
224.51 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 10 | Neue JIS-Norm | Dünne platzsparende Ausführung | ||
224.51 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 10 | Alte JIS Norm | Dünne platzsparende Ausführung | ||
224.51 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 15 | Alte JIS Norm | Dünne platzsparende Ausführung |
Loading...
Funktion | Bremse | Modell | Unabhängig elektromagnetisch | Betriebsbedingung | Trockene Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Verwendete Bewegungsenergie | Universell einsetzbar | Umwelt, Anwendung | Standard | Maximal Betriebsdrehzahl(rpm) | 10000 |
Nenndrehmoment (Bereich)(N・m) | 0,1-30 | Hauptgehäuse, Befestigungsart | Seitenmontage (Flansch) | Struktur der Welle | Durchgangsbohrung |
Struktur | Kompakt | Kühlung | Natürlich gekühlt | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::40 |
Temperaturbeständige Klasse | B | Spannung (DC)(V) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndrehmoment(N・m)
Durchmesser Ankerbohrung
Schlüsselstandards Ankerbohrung
Montageausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften