Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
101-08-13G 24V 20DIN |
101-10-11G 24V R20JIS A25JIS |
101-10-13G 24V 20DIN |
101-12-13G 24V 25DIN |
CS-06-33G 24V 12DIN |
CS-12-31G 24V R25DIN A25DIN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Maximal Betriebsdrehzahl (rpm) | Nenndrehmoment (Bereich) (N・m) | Nenndrehmoment (N・m) | Hauptgehäuse, Befestigungsart | Struktur der Welle | Rotordurchmesser | Schlüsselstandard Rotorbohrung | Durchmesser Ankerbohrung | Schlüsselstandards Ankerbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 6000 | 0,1-30 | 10 | Seitenmontage (Flansch) | Durchgangsbohrung | 20 | Neue JIS-Norm | NA | - | ||
524.53 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 5000 | 0,1-30 | 20 | Seitenmontage (Flansch) | Stumpfschweißen | 20 | Alte JIS Norm | 25 | Alte JIS Norm | ||
458.25 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 5000 | 0,1-30 | 20 | Seitenmontage (Flansch) | Durchgangsbohrung | 20 | Neue JIS-Norm | NA | - | ||
621.17 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 4000 | 30.1~60 | 40 | Seitenmontage (Flansch) | Durchgangsbohrung | 25 | Neue JIS-Norm | NA | - | ||
329.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3000 | 0,1-30 | 5 | Achsmontage (Kugellager) | Durchgangsbohrung | 12 | Neue JIS-Norm | - | - | ||
741.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2000 | 30.1~60 | 40 | Achsmontage (Kugellager) | Stumpfschweißen | 25 | Neue JIS-Norm | 25 | Neue JIS-Norm |
Loading...
Funktion | Kupplung | Modell | Unabhängig elektromagnetisch | Betriebsbedingung | Trockene Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Verwendete Bewegungsenergie | Universell einsetzbar | Umwelt, Anwendung | Standard | Kühlung | Natürlich gekühlt |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::40 | Temperaturbeständige Klasse | B | Spannung (DC)(V) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximal Betriebsdrehzahl(rpm)
Nenndrehmoment (Bereich)(N・m)
Nenndrehmoment(N・m)
Hauptgehäuse, Befestigungsart
Struktur der Welle
Rotordurchmesser
Schlüsselstandard Rotorbohrung
Durchmesser Ankerbohrung
Schlüsselstandards Ankerbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften