Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | zum Einschrauben | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 190 mm / [Traglast] 60, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk. grau
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 93 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 120 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer und Kautschuk. grau.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TES-100NRC
Teilenummer
|
---|
TES-100NRC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gewinde-Ø | Wellen-Ø T (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Platte, universal | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | Rundbohrung | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 87 | Geringe Last | - |
Loading...
Eigenschaften | Geringe Geräuschentwicklung | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Radlager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / GES, SES, STLS, STS, TES / Elastomer, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist TES-100NRC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TES-100NRC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Gewinde-Ø
Wellen-Ø T(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Ausführung
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GES-100TB |
GES-75NRC |
SES-75NRC |
STLS-125NRB |
STLS-125PB |
TES-100TB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gewinde-Ø | Wellen-Ø T (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Platte, universal | 127 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | Rundbohrung | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen | 86 | Geringe Last | - | ||
19.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Platte, universal | 98 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | Rundbohrung | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen | 74 | Geringe Last | - | ||
17.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Zum Einschrauben | 97 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 75 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 74 | Geringe Last | - | |
34.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Platte, universal | 165 | 80.01~140.00 | 110 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 108 | Mittlere Last | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | |
26.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Platte, universal | 165 | 80.01~140.00 | 110 | Elastomer | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 108 | Mittlere Last | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Platte, universal | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | Rundbohrung | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 87 | Geringe Last | - |