Apparate-Lenkrollen / GES, SES, STLS, STS, TES / Elastomer, Gummi / Lochplatte (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / GES, SES, STLS, STS, TES / Elastomer, Gummi / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | zum Einschrauben | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 190 mm / [Traglast] 60, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk. grau



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 93 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 120 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer und Kautschuk. grau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STLS-125NRB

Teilenummer
STLS-125NRB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gewinde-Ø Wellen-Ø T
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands

34.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Platte, universal16580.01~140.00110[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauLange Bohrung75(80)75(80)102102--12532Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben108Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Geringe Geräuschentwicklung Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Radlager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / GES, SES, STLS, STS, TES / Elastomer, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist STLS-125NRB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STLS-125NRB.

Produktvarianten

Teilenummer
GES-100TB
GES-75NRC
SES-75NRC
STLS-125PB
STLS-150NRB
STS-100TR
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gewinde-Ø Wellen-Ø T
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands

21.85 €

1 8 Arbeitstage 10Platte, universal12735.01~80.0060ElastomerRundbohrung-----2210027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen86Geringe Last-

19.22 €

1 8 Arbeitstage 10Platte, universal9835.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauRundbohrung-----227527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen74Geringe Last-

17.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Zum Einschrauben9735.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau-----[M12(P1.75)] M12×P1.75-7527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen74Geringe Last-

26.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, universal16580.01~140.00110ElastomerLange Bohrung75(80)75(80)102102--12527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben108Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

41.25 €

1 8 Arbeitstage 10Platte, universal19080.01~140.00110[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauLange Bohrung75(80)75(80)102102--15032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben120Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

28.99 €

1 14 Arbeitstage 10Platte, universal13680.01~140.00120ElastomerLange Bohrung68(71)68(71)9090--10032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben88Mittlere Last68-68, 69-69, 70-70, 71-71

Technischer Support