Apparate-Lenkrollen / GES, SES, STLS, STS, TES / Elastomer, Gummi / Lochplatte (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / GES, SES, STLS, STS, TES / Elastomer, Gummi / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | zum Einschrauben | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 190 mm / [Traglast] 60, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk. grau



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 93 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 120 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer und Kautschuk. grau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TES-100NRC

Teilenummer
TES-100NRC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gewinde-Ø Wellen-Ø T
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands

24.31 €

1 6 Arbeitstage 10Platte, universal12235.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauRundbohrung824010058--10027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87Geringe Last-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Geringe Geräuschentwicklung Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Radlager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / GES, SES, STLS, STS, TES / Elastomer, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist TES-100NRC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TES-100NRC.

Produktvarianten

Teilenummer
GES-100TB
GES-75NRC
SES-75NRC
STLS-125NRB
STLS-125PB
TES-100TB
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gewinde-Ø Wellen-Ø T
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands

21.85 €

1 8 Arbeitstage 10Platte, universal12735.01~80.0060ElastomerRundbohrung-----2210027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen86Geringe Last-

19.22 €

1 8 Arbeitstage 10Platte, universal9835.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauRundbohrung-----227527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen74Geringe Last-

17.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Zum Einschrauben9735.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau-----[M12(P1.75)] M12×P1.75-7527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen74Geringe Last-

34.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Platte, universal16580.01~140.00110[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauLange Bohrung75(80)75(80)102102--12532Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben108Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

26.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, universal16580.01~140.00110ElastomerLange Bohrung75(80)75(80)102102--12527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben108Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

20.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Platte, universal12235.01~80.0060ElastomerRundbohrung824010058--10027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87Geringe Last-

Technischer Support