Lenkrollen mit Bremse / GES-S-2/S-12, SES-S-2/S-12, STLS-S-2, STS-S-2, TES-S-2 / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / GES-S-2/S-12, SES-S-2/S-12, STLS-S-2, STS-S-2, TES-S-2 / Gummi Belag / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | zum Einschrauben | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 165 mm / [Traglast] 60, 110 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk. grau



NANSIN hat diese Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 93 und 165 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 60 oder 110 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer und Kautschuk. grau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GES-75NRCS-2
GES-100NRCS-2
GES-100NRCS-12
GES-100TBS-2
GES-100TBS-12
SES-75NRCS-2
SES-100NRCS-2
SES-100NRCS-12
SES-100TBS-2
STLS-125NRBS-2
STLS-125PBS-2
STLS-150NRBS-2
STS-75NRCS-2
TES-100NRCS-2
TES-100TBS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gewinde-Ø Wellen-Ø T
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands Radstopper

24.06 €

1 11 Arbeitstage 10Platte, universal9835.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauRundbohrung-----227527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen87Geringe Last-S-2

31.59 €

1 8 Arbeitstage 10Platte, universal12735.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauRundbohrung-----2210027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen86Geringe Last-S-2

32.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Platte, universal12735.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauRundbohrung-----2210027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen99Geringe Last-S-12

26.47 €

1 8 Arbeitstage 10Platte, universal12735.01~80.0060ElastomerRundbohrung-----2210027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen86Geringe Last-S-2

32.82 €

1 8 Arbeitstage 10Platte, universal12735.01~80.0060ElastomerRundbohrung-----2210027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen99Geringe Last-S-12

22.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Zum Einschrauben9735.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau-----[M12(P1.75)] M12×P1.75-7527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen87Geringe Last-S-2

30.35 €

1 8 Arbeitstage 10Zum Einschrauben12635.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau-----[M12(P1.75)] M12×P1.75-10027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben86Geringe Last-S-2

33.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Zum Einschrauben12635.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau-----[M12(P1.75)] M12×P1.75-10027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben99Geringe Last-S-12

25.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Zum Einschrauben12635.01~80.0060Elastomer-----[M12(P1.75)] M12×P1.75-10027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben86Geringe Last-S-2

37.12 €

19.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, universal16580.01~140.00110[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauLange Bohrung75(80)75(80)102102--12532Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben121Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80S-2

36.94 €

1 13 Arbeitstage 10Platte, universal16580.01~140.00110ElastomerLange Bohrung75(80)75(80)102102--12527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben121Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80S-2

41.94 €

1 11 Arbeitstage 10Platte, universal19080.01~140.00110[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauLange Bohrung75(80)75(80)102102--15032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben119Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80S-2

26.60 €

1 8 Arbeitstage 10Platte, universal9335.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauRundbohrung55427058--7527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen87Mittlere Last-S-2

27.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Platte, universal12235.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauRundbohrung824010058--10027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben86Geringe Last-S-2

25.27 €

1 8 Arbeitstage 10Platte, universal12235.01~80.0060ElastomerRundbohrung824010058--10027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben86Geringe Last-S-2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Geringe Geräuschentwicklung Anschlag Mit Rotationsklemme Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Radlager Verfügbar

Technischer Support