Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | zum Einschrauben | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 165 mm / [Traglast] 60, 110 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk. grau
NANSIN hat diese Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 93 und 165 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 60 oder 110 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer und Kautschuk. grau.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STLS-125NRBS-2
Teilenummer
|
---|
STLS-125NRBS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gewinde-Ø | Wellen-Ø T (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radstopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Platte, universal | 165 | 80.01~140.00 | 110 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 121 | Mittlere Last | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 |
Loading...
Eigenschaften | Geringe Geräuschentwicklung | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Radlager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / GES-S-2/S-12, SES-S-2/S-12, STLS-S-2, STS-S-2, TES-S-2 / Gummi Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist STLS-125NRBS-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STLS-125NRBS-2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Gewinde-Ø
Wellen-Ø T(mm)
Ausführung
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radstopper
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GES-100TBS-2 |
GES-75NRCS-2 |
SES-100NRCS-12 |
STLS-125PBS-2 |
STLS-150NRBS-2 |
STS-75NRCS-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gewinde-Ø | Wellen-Ø T (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radstopper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Platte, universal | 127 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | Rundbohrung | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen | 86 | Geringe Last | - | S-2 | ||
21.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Platte, universal | 98 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | Rundbohrung | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen | 87 | Geringe Last | - | S-2 | ||
30.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Zum Einschrauben | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 99 | Geringe Last | - | S-12 | |
29.51 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Platte, universal | 165 | 80.01~140.00 | 110 | Elastomer | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 121 | Mittlere Last | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 | ||
37.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Platte, universal | 190 | 80.01~140.00 | 110 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 150 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 119 | Mittlere Last | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 | ||
24.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Platte, universal | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | - | - | 75 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 87 | Mittlere Last | - | S-2 |