Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SU-SEL-Serie / Gummi, Nylon, Elastomer / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SU-SEL-Serie / Gummi, Nylon, Elastomer / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 97 mm / [Traglast] 35, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß



NANSIN hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 85 und 97 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 35 oder 50 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kautschuk und Nylon. Weiß.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-SEL-65NLS-2-M12
SU-SEL-65RLS-2-M12
SU-SEL-65TPS-2-M12
SU-SEL-75NLS-2-M12
SU-SEL-75RLS-2-M12
SU-SEL-75TPS-2-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

22.95 €

1 6 Arbeitstage 108535.01~80.0040[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit652076

23.48 €

1 8 Arbeitstage 1085~35.0035[Kunstkautschuk] KautschukkA652076

22.14 €

1 8 Arbeitstage 108535.01~80.0040ElastomerkA652176

24.74 €

1 8 Arbeitstage 109735.01~80.0050[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit752080

25.24 €

1 6 Arbeitstage 109735.01~80.0040[Kunstkautschuk] KautschukkA752080

23.16 €

1 57 Arbeitstage 109735.01~80.0050ElastomerkA752080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Edelstahl
Gewinde-Ø M12×P1.75 Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen Lastkategorie Geringe Last
Radlager kA Radstopper S-2

Technischer Support