Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 250 mm / [Traglast] 50, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid, Polyurethan, Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff
Mit den Bockrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 85 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 250 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid, Polyurethan und Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SU-SKC-100NB
Teilenummer
|
---|
SU-SKC-100NB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.59 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 29 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / SU-SKC-Serie / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist SU-SKC-100NB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SU-SKC-100NB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SU-SKC-100GNU |
SU-SKC-100NH |
SU-SKC-100SUN |
SU-SKC-100TN |
SU-SKC-125GNU |
SU-SKC-125NB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 30 | Verfügbar | ||
41.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | kA | ||
44.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | kA | ||
45.80 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomer | kA | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | kA | |
75.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 30 | Verfügbar | ||
59.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 35 | Verfügbar |