Bockrollen / SU-SKC-Serie / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / SU-SKC-Serie / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 250 mm / [Traglast] 50, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid, Polyurethan, Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff



Mit den Bockrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 85 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 250 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid, Polyurethan und Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SU-SKC-150MSC

Teilenummer
SU-SKC-150MSC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Radlager

105.60 €

1 11 Arbeitstage 10190140.01~220.00160[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitLange Bohrung100(112)53(56)1408015042Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl
Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support