Apparate-Lenkrollen / SU-SM-Serie / Gummi, Nylon, PUR, Elastomer / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / SU-SM-Serie / Gummi, Nylon, PUR, Elastomer / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 99 - 123 mm / [Traglast] 50, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan



NANSIN hat diese Apparate-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 99 und 123 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 65 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-SM-75EM-M12
SU-SM-75NM-M12
SU-SM-75TP-M12
SU-SM-100NM-M12
SU-SM-100RL-M12
SU-SM-100TP-M12
SU-SM-100UM-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

55.94 €

1 8 Arbeitstage 109960[Kunstkautschuk] KautschukkA752570

54.25 €

1 11 Arbeitstage 109965[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit752570

53.84 €

1 8 Arbeitstage 109950ElastomerkA752770

58.29 €

1 11 Arbeitstage 1012365[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit1002586

61.75 €

1 11 Arbeitstage 1012365[Kunstkautschuk] KautschukkA1002586

57.05 €

1 8 Arbeitstage 1012360ElastomerkA1002786

63.43 €

1 11 Arbeitstage 1012365[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit1002586

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Edelstahl Gewinde-Ø M12×P1.75 Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen / Vertikales Heben
Lastkategorie Mittlere Last Radlager kA

Technischer Support