Apparate-Lenkrollen / SU-SR-Serie / Gummi, Nylon, Elastomer / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / SU-SR-Serie / Gummi, Nylon, Elastomer / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 67 mm / [Traglast] 35, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß



Mit den Apparate-Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 67 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 35 oder 40 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kautschuk und Nylon. Weiß verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-SR-50NM-M12
SU-SR-50RM-M12
SU-SR-50TP-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale

16.45 €

1 11 Arbeitstage 1035.01~80.0040[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit

16.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10~35.0035[Kunstkautschuk] KautschukkA

16.45 €

1 11 Arbeitstage 10~35.0035ElastomerkA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Montage- Höhe H(mm) 67 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Edelstahl Gewinde-Ø M12×P1.75 Rollen-Ø D(mm) 50
Radbreite B(mm) 20 Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen Schwenkradius(mm) 45
Lastkategorie Geringe Last Radlager kA

Technischer Support