Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid, Polyurethan
Die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 85 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 50 oder 160 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SU-STC-150SUBS-2
Teilenummer
|
---|
SU-STC-150SUBS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | Radstopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 127 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar | S-2 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / SU-STC-Serie / Gummi, Nylon, PPS, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SU-STC-150SUBS-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SU-STC-150SUBS-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radlager
Radstopper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SU-STC-100TNS-2 |
SU-STC-100TRS-2 |
SU-STC-125MSCS-2 |
SU-STC-150SUNS-2 |
SU-STC-65EMS-12 |
SU-STC-65GNUS-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | Radstopper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomer | kA | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 102 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA | S-2 | ||
95.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomer | kA | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 102 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | S-2 | ||
152.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 123 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar | S-2 | ||
105.12 € | 6 | 8 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 127 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | kA | S-2 | ||
28.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 97 | - | kA | S-12 | ||
29.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 97 | - | kA | S-12 |