Lenkrollen / SU-TEL-Serie / Elastomer, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen / SU-TEL-Serie / Elastomer, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 122 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan



Mit den Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 80 und 122 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 35 oder 60 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-TEL-65NL
SU-TEL-65RL
SU-TEL-65TP
SU-TEL-75NL
SU-TEL-75RL
SU-TEL-100NM
SU-TEL-100RL
SU-TEL-100TP
SU-TEL-100UM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

18.10 €

1 8 Arbeitstage 108035.01~80.0040[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit56287042652060

18.63 €

1 8 Arbeitstage 1080~35.0035[Kunstkautschuk] KautschukkA56287042652060

16.50 €

1 8 Arbeitstage 108035.01~80.0040ElastomerkA56287042652160

19.58 €

1 69 Arbeitstage 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit56287042752070

20.14 €

1 66 Arbeitstage 109235.01~80.0040[Kunstkautschuk] KautschukkA56287042752070

37.85 €

1 6 Arbeitstage 1012235.01~80.0060[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit8240100581002587

38.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012235.01~80.0050[Kunstkautschuk] KautschukkA8240100581002587

32.84 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0060ElastomerkA8240100581002787

41.81 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit8240100581002587

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen Lastkategorie Geringe Last
Radlager kA

Technischer Support