Lenkrollen mit Bremse / SU-TEL-Serie / Elastomer, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / SU-TEL-Serie / Elastomer, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 122 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 80 und 122 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 35 oder 60 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-TEL-65NLS-2
SU-TEL-65TPS-2
SU-TEL-75RLS-2
SU-TEL-75TPS-2
SU-TEL-100NMS-2
SU-TEL-100TPS-2
SU-TEL-100UMS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

23.42 €

1 8 Arbeitstage 108040[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit56287042652076

21.82 €

1 8 Arbeitstage 108040ElastomerkA56287042652176

25.37 €

1 6 Arbeitstage 109240[Kunstkautschuk] KautschukkA56287042752081

22.49 €

1 8 Arbeitstage 109250ElastomerkA56287042752081

47.12 €

1 12 Arbeitstage 1012260[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit8240100581002593

42.14 €

1 69 Arbeitstage 1012260ElastomerkA8240100581002793

51.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012260[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit8240100581002593

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen
Lastkategorie Geringe Last Radlager kA Radstopper S-2

Technischer Support