Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 122 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 80 und 122 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 35 oder 60 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SU-TEL-65TPS-2
Teilenummer
|
---|
SU-TEL-65TPS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 40 | Elastomer | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 76 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen |
Lastkategorie | Geringe Last | Radlager | kA | Radstopper | S-2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften