Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 39 - 66 mm / [Traglast] 20, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon. schwarz
NANSIN hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 39 und 66 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 20 oder 40 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Nylon. schwarz wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DN-50P
Teilenummer
|
---|
DN-50P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | Rundbohrung | 25.4 | 25.4 | 38 | 38 | - | 52 | 47 | 55 |
Loading...
Rollenausführung | Kunststoff / Doppelräder | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon, Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Kunststoff | Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Lastkategorie | Geringe Last | Radlager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / DN-Serie / 2-rädrig / Gewindebolzen, die Teilenummer ist DN-50P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DN-50P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DN-30B |
DN-40B-M8 |
DN-40B-UNC3/8 |
DN-40B-UNC5/16 |
DN-40P |
DN-50B-M10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 39 | ~35.00 | 20 | - | - | - | - | - | [M6] M6XP1.0 | 30 | 35 | 33 | |
3.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 52 | ~35.00 | 30 | - | - | - | - | - | [M8] M8 x 1,25 | 40 | 41 | 44 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 52 | ~35.00 | 30 | - | - | - | - | - | [UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde | 40 | 41 | 44 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 52 | ~35.00 | 30 | - | - | - | - | - | [UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde | 40 | 41 | 44 | |
2.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 57 | ~35.00 | 30 | Rundbohrung | 25.4 | 25.4 | 38 | 38 | - | 40 | 41 | 44 | |
6.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | - | - | - | - | - | [M10] M10×P1.5 | 52 | 47 | 55 |