Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 58 - 66 mm / [Traglast] 80, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon. schwarz
Mit den Möbelrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen. Zwischen 58 und 66 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 100 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Nylon. schwarz ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS-50-M10
Teilenummer
|
---|
TS-50-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 58 | 35.01~80.00 | 80 | [M10] M10×P1.5 | 50 | 44 | 39 |
Loading...
Rollenausführung | Kunststoff / Doppelräder | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon, Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Kunststoff | Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / TS-Serie / 2-rädrig / Gewindebolzen, die Teilenummer ist TS-50-M10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-50-M10.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TS-60-M8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.41 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 66 | 80.01~140.00 | 100 | [M8] M8 x 1,25 | 60 | 48 | 47 |