Möbelrollen mit Bremse / TS-Serie / Gewindebolzen

Möbelrollen mit Bremse / TS-Serie / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 58 - 66 mm / [Traglast] 80, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon. schwarz



NANSIN hat diese Möbelrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen. Zwischen 58 und 66 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Möbelrollen beträgt je nach Variante 80 oder 100 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon. schwarz verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS-60SP-M8

Teilenummer
TS-60SP-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

20.04 €

1 15 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 66 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 100 Radwerkstoff Nylon, Schwarz
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kunststoff Gewinde-Ø M8 x 1,25
Rollen-Ø D(mm) 60 Radbreite B(mm) 48 Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen
Schwenkradius(mm) 57 Lastkategorie Mittlere Last Radlager kA
Radstopper SP

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen mit Bremse / TS-Serie / Gewindebolzen, die Teilenummer ist TS-60SP-M8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-60SP-M8.

Technischer Support