Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | zum Einschrauben | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 71 - 131 mm / [Traglast] 25, 750 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Nylon. schwarz
NANSIN hat diese Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 71 und 131 mm. Das maximale Gewicht, das die Heberollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 25 oder 750 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 80.01 bis 750 daN (kgf). Sie sind in MC-Nylon und Nylon. schwarz wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GDN-60F |
GDR-60F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Platte, universal / Mit Einsteller | 82 | 80.01~140.00 | 125 | Rundbohrung | 58 | 58 | 73 | 73 | - | 50 | 25 | 65 | |
111.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Platte, universal / Mit Einsteller | 82 | 80.01~140.00 | 125 | Rundbohrung | 58 | 58 | 73 | 73 | - | 50 | 25 | 65 |
Loading...
Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon, Schwarz | Radmerkmale | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Anwendung | Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Lastkategorie | Besonders schwere Lasten |
Radlager | kA | Mit Einstellungsfunktion | Mit Einstellungsfunktion |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Gewinde-Ø
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften