Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 160 - 235 mm / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 160 und 235 mm angeschraubt werden. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 80.01 bis 220 daN (kgf). Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GDS-100A-70-RF |
GDS-130A-70-RF |
GDS-200A-75-RF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.05 € | 1 | 49 Arbeitstage | 10 | 160 | ~35.00 | 58 | 58 | 73 | 73 | 100 | 30 | ||
284.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 198 | 80.01~140.00 | 70 | 70 | 95 | 95 | 130 | 40 | |
299.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 235 | 140.01~220.00 | 70 | 70 | 95 | 95 | 200 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Mit Puffer | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Werksanlagen | Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften