Lenkrollen / AN-Serie / Gummi / Lochplatte vertikal

Lenkrollen / AN-Serie / Gummi / Lochplatte vertikal
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] gewinkelte Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 97 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Lenkrollen von NANSIN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 65 und 97 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 35 oder 60 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AN-50RM
AN-75MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Base Surface, □ A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)

7.33 €

1 13 Arbeitstage 1065~35.0035305049

25.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 109735.01~80.0055457570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Gewinkelte Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Radbreite B(mm) 20 Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen Lastkategorie Geringe Last
Radlager kA

Technischer Support