Konfigurierbar in [Ausführung] gewinkelte Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 97 mm / [Traglast] 35, 55 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 65 und 97 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 35 oder 55 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AN-50RMS-1 |
AN-75MMS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Base Surface, □ A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Radstopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | ~35.00 | 35 | 30 | 50 | 56 | S-1 | ||
28.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 55 | 45 | 75 | 88 | S-2 |
Loading...
Rollenausführung | Gewinkelte Ausführung | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Radbreite B(mm) | 20 |
Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen | Lastkategorie | Geringe Last | Radlager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Base Surface, □ A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Radstopper
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften