Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 99 - 187 mm / [Traglast] 50, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Polyurethan
Die Apparate-Lenkrollen von NANSIN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 99 und 187 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 50 oder 100 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GM-75MM
Teilenummer
|
---|
GM-75MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 55 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 75 | 20 | 71 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Steckerart | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wellen-Ø T(mm) | 22 | Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / GM-Serie / Gummi, Elastomer, PUR / Spreizklemmung, die Teilenummer ist GM-75MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GM-75MM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GM-100TB |
GM-100TP |
GM-125BM |
GM-125MM |
GM-75NTB |
GM-75TP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.74 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 100 | 27 | 88 | Verfügbar | ||
26.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 100 | 27 | 88 | kA | |
50.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 126 | 25 | 114 | Verfügbar | ||
39.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 90 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 126 | 25 | 114 | kA | ||
24.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 75 | 27 | 71 | Verfügbar | ||
18.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | kA | 75 | 27 | 71 | kA |