Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 99 - 187 mm / [Traglast] 50, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Polyurethan
Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von NANSIN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 99 und 187 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 100 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau und Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GM-75EMS-2 |
GM-75MMS-2 |
GM-75NTBS-2 |
GM-75TPS-2 |
GM-100MMS-2 |
GM-100NTBS-2 |
GM-100TPS-2 |
GM-100UMS-2 |
GM-125BMS-2 |
GM-125MMS-2 |
GM-125VMS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 75 | 25 | 88 | kA | ||
23.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 55 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 75 | 20 | 88 | kA | ||
27.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 75 | 27 | 88 | Verfügbar | ||
21.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | kA | 75 | 27 | 88 | kA | ||
29.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 129 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 100 | 22 | 89 | kA | ||
33.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 100 | 27 | 89 | Verfügbar | ||
29.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 100 | 27 | 89 | kA | |
31.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 100 | 25 | 89 | kA | ||
45.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 125 | 25 | 120 | Verfügbar | ||
44.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 90 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 126 | 25 | 120 | kA | ||
52.51 € | 1 | 67 Arbeitstage | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 125 | 31 | 120 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Steckerart | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wellen-Ø T(mm) | 22 | Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Radstopper | S-2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften