Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 183 mm / [Traglast] 50, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Polyurethan
Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 93 und 183 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 100 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KM-75EM |
KM-75MM |
KM-75NTB |
KM-75TP |
KM-100MM |
KM-100NTB |
KM-100RL |
KM-100TB |
KM-100TP |
KM-100UM |
KM-125BM |
KM-125MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 54 | 28 | 70 | 52 | 75 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | kA | ||
13.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 55 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 54 | 28 | 70 | 52 | 75 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | kA | ||
17.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 54 | 28 | 70 | 52 | 75 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Verfügbar | ||
12.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | kA | 54 | 28 | 70 | 52 | 75 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | kA | ||
21.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 123 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 80 | 40 | 100 | 58 | 102 | 22 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | kA | ||
25.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 80 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Verfügbar | |
21.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 65 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 80 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | kA | |
23.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 80 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Verfügbar | ||
21.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 80 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | kA | ||
18.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 80 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | kA | ||
40.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 158 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 100 | 50 | 117 | 81 | 126 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | Verfügbar | ||
29.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 158 | 80.01~140.00 | 90 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 100 | 50 | 117 | 81 | 126 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften