Bockrollen / KM-Serie / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / KM-Serie / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 183 mm / [Traglast] 50, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Polyurethan



Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 93 und 183 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 100 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KM-100RL

Teilenummer
KM-100RL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Radlager

21.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0065[Kunstkautschuk] KautschukkA80401005810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenkA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Mittlere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / KM-Serie / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist KM-100RL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KM-100RL.

Produktvarianten

Teilenummer
KM-100MM
KM-100NTB
KM-100TB
KM-100TP
KM-100UM
KM-125BM
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Radlager

21.72 €

1 6 Arbeitstage 1012335.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA80401005810222Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenkA

25.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit80401005810027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenVerfügbar

23.61 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0060ElastomerkA80401005810027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenVerfügbar

21.72 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0060ElastomerkA80401005810027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenkA

18.34 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit80401005810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenkA

40.57 €

1 8 Arbeitstage 1015880.01~140.00100[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA100501178112625Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales HebenVerfügbar

Technischer Support