Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 84 - 126 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Polyurethan
Die Apparate-Lenkrollen von NANSIN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 84 und 126 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 35 oder 60 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß und Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEL-65TP-M12
Teilenummer
|
---|
SEL-65TP-M12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | kA | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 65 | 21 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 59 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / SEL-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen, die Teilenummer ist SEL-65TP-M12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEL-65TP-M12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SEL-100TP-M12 |
SEL-100TP-UNF1/2 |
SEL-100UM-M12 |
SEL-65TP-UNF1/2 |
SEL-75NTC-M12 |
SEL-75NTC-UNF1/2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 86 | kA | ||
13.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | [UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 86 | kA | ||
20.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 86 | kA | ||
5.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 84 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | kA | [UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde | 65 | 21 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 59 | kA | ||
11.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | kA | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 75 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 68 | Verfügbar | ||
10.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 96 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | kA | [UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde | 75 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 68 | Verfügbar |