Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 84 - 126 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan
Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 84 und 126 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 35 oder 60 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEL-100RLS-2-M12
Teilenummer
|
---|
SEL-100RLS-2-M12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | Radstopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 50 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | S-2 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SEL-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen, die Teilenummer ist SEL-100RLS-2-M12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEL-100RLS-2-M12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Gewinde-Ø
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Radstopper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SEL-100NMS-2-M12 |
SEL-100NMS-2-UNF1/2 |
SEL-100RLS-2-UNF1/2 |
SEL-100TPS-2-M12 |
SEL-100TPS-2-UNF1/2 |
SEL-100UMS-2-M12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | Radstopper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | S-2 | |
15.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | S-2 | ||
21.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 50 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | S-2 | ||
21.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | S-2 | ||
16.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | [UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | S-2 | ||
24.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | S-2 |