Apparate-Lenkrollen / SM-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / SM-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 97 - 185 mm / [Traglast] 55, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Polyurethan



Mit den Apparate-Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 97 und 185 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 55 oder 100 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SM-75EM-UNF1/2
SM-75MM-UNF1/2
SM-75NM-UNF1/2
SM-75NTB-UNF1/2
SM-75TP-UNF1/2
SM-100MM-UNF1/2
SM-100NM-UNF1/2
SM-100NTB-UNF1/2
SM-100RL-UNF1/2
SM-100TP-UNF1/2
SM-100UM-UNF1/2
SM-125MM-UNF1/2
SM-125UM-UNF1/2
SM-125VM-UNF1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Radlager

19.03 €

1 11 Arbeitstage 109735.01~80.0060[Kunstkautschuk] KautschukkA7525Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen70kA

18.81 €

1 6 Arbeitstage 109735.01~80.0055[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA7520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen70kA

15.94 €

1 11 Arbeitstage 109735.01~80.0065[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit7525Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen70kA

22.22 €

1 11 Arbeitstage 109735.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit7527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen70kA

17.04 €

1 11 Arbeitstage 109735.01~80.0060ElastomerkA7527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen70kA

25.01 €

1 11 Arbeitstage 1012735.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA10222Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87kA

21.09 €

1 11 Arbeitstage 1012635.01~80.0065[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit10025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87kA

28.35 €

1 6 Arbeitstage 1012635.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit10027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87Verfügbar

25.21 €

1 11 Arbeitstage 1012635.01~80.0065[Kunstkautschuk] KautschukkA10025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87kA

24.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1012635.01~80.0060ElastomerkA10027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87kA

26.69 €

1 11 Arbeitstage 1012635.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit10025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87kA

36.82 €

1 11 Arbeitstage 1016280.01~140.0090[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA12625Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben111kA

38.66 €

1 11 Arbeitstage 1016280.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit12525Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben111kA

44.83 €

1 11 Arbeitstage 1016280.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukkA12531Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben111kA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Gewinde-Ø UNF1/2×20 Schraubengewinde Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support