Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 97 - 185 mm / [Traglast] 55, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Polyurethan
Mit den Apparate-Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 97 und 185 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 55 oder 100 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SM-100MM-UNF1/2
Teilenummer
|
---|
SM-100MM-UNF1/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 127 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 102 | 22 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 87 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Ø | UNF1/2×20 Schraubengewinde | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / SM-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen, die Teilenummer ist SM-100MM-UNF1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM-100MM-UNF1/2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SM-100NM-UNF1/2 |
SM-100NTB-UNF1/2 |
SM-100RL-UNF1/2 |
SM-100TP-UNF1/2 |
SM-100UM-UNF1/2 |
SM-125MM-UNF1/2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 87 | kA | ||
28.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 87 | Verfügbar | ||
25.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 65 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 87 | kA | ||
24.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 87 | kA | |
21.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 87 | kA | ||
36.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 162 | 80.01~140.00 | 90 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 126 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 111 | kA |