Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 97 - 185 mm / [Traglast] 55, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid, Polyurethan
Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von NANSIN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 97 und 185 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 55 oder 100 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SM-75MMS-2-UNF1/2 |
SM-75NTBS-2-UNF1/2 |
SM-100MMS-2-UNF1/2 |
SM-100NMS-2-UNF1/2 |
SM-100NTBS-2-UNF1/2 |
SM-100RLS-2-UNF1/2 |
SM-100UMS-2-UNF1/2 |
SM-125MMS-2-UNF1/2 |
SM-125UMS-2-UNF1/2 |
SM-125VMS-2-UNF1/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 55 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 75 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 88 | Verfügbar | ||
26.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 75 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 88 | Verfügbar | ||
31.59 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 127 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 102 | 22 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | |
27.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | ||
35.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | Verfügbar | ||
31.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 65 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | ||
33.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | ||
46.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 162 | 80.01~140.00 | 90 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 126 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 120 | kA | ||
44.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 162 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 125 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 120 | kA | ||
55.48 € | 1 | 43 Arbeitstage | 10 | 162 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 125 | 31 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 120 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Ø | UNF1/2×20 Schraubengewinde | Lastkategorie | Mittlere Last | Radstopper | S-2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften