Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 36 - 85 mm / [Traglast] 10, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß
Mit den Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 36 und 85 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 10 oder 60 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kautschuk und Nylon. Weiß.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € 1.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 36 | ~35.00 | 13 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde | 25 | 12 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel | 28 | |
3.49 € 1.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 36 | ~35.00 | 10 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde | 25 | 12 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel | 28 | |
4.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | ~35.00 | 22 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde | 32 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel | 30 | |
4.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 46 | ~35.00 | 17 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde | 32 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel | 30 | |
4.19 € 1.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M8] M8 x 1,25 | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | |
4.19 € 1.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M12] M12×P1.25 | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | |
3.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | ||
3.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | ||
4.19 € 2.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M8] M8 x 1,25 | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | |
3.68 € 1.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M12] M12×P1.25 | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | |
3.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | ||
4.19 € 1.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | Elastomer | kA | [M8] M8 x 1,25 | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | |
3.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | Elastomer | kA | [M12] M12×P1.25 | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | |
3.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | Elastomer | kA | [UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | ||
3.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 59 | ~35.00 | 30 | Elastomer | kA | [UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 42 | ||
5.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M8] M8 x 1,25 | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | ||
6.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M10] M10×P1.5 | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | ||
5.17 € 2.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 67 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M12] M12×P1.25 | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | |
4.70 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 67 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | |
5.17 € 2.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 67 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M8] M8 x 1,25 | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | |
5.17 € 2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 67 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M10] M10×P1.5 | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | |
4.40 € 1.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 67 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M12] M12×P1.25 | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | |
5.18 € 2.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 67 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | |
4.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 67 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | ||
4.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | |
5.04 € 2.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 67 | ~35.00 | 35 | Elastomer | kA | [M10] M10×P1.5 | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | |
8.56 € 5.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 67 | ~35.00 | 35 | Elastomer | kA | [M12] M12×P1.25 | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | |
4.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 67 | ~35.00 | 35 | Elastomer | kA | [UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | |
4.76 € | 1 | 45 Arbeitstage | 10 | 67 | ~35.00 | 35 | Elastomer | kA | [UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 | ||
4.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 67 | ~35.00 | 35 | Elastomer | kA | [UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 48 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | Radlager | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften