Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 148 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan
Mit den Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 80 und 148 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 35 oder 60 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TEL-75RL
Teilenummer
|
---|
TEL-75RL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 40 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Rundbohrung | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 68 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TEL-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist TEL-75RL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEL-75RL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TEL-100TB |
TEL-100TP |
TEL-100UM |
TEL-125RL |
TEL-125TB |
TEL-75TP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | Rundbohrung | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 86 | Verfügbar | |
17.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | Rundbohrung | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 86 | kA | ||
20.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 86 | kA | |
24.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 148 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 80(84) | 40 | 100 | 58 | 125 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen | 99 | kA | ||
22.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 148 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | Lange Bohrung | 80(84) | 40 | 100 | 58 | 125 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen | 99 | Verfügbar | ||
7.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | kA | Rundbohrung | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 68 | kA |