Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 148 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan
Mit den Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 80 und 148 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 35 oder 60 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TEL-100TPS-2
Teilenummer
|
---|
TEL-100TPS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | Radstopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | S-2 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Geringe Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / TEL-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist TEL-100TPS-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEL-100TPS-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Radstopper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TEL-100NMS-2 |
TEL-100RLS-2 |
TEL-100TBS-2 |
TEL-100UMS-2 |
TEL-65RLS-1 |
TEL-65TPS-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | Radstopper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | S-2 | |
15.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 50 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | S-2 | ||
22.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | Verfügbar | S-2 | ||
24.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | S-2 | ||
8.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 70 | kA | S-1 | ||
9.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 70 | kA | S-1 |