Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72 - 130 mm / [Traglast] 55, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß, Nylon. schwarz, Verstärktes Nylon?schwarz
Verwendet werden die Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 72 und 130 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 55 oder 120 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Nylon. Weiß, Nylon. schwarz und Verstärktes Nylon?schwarz verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TH-50HG
Teilenummer
|
---|
TH-50HG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 72 | 35.01~80.00 | 75 | [Nylon] Verstärktes Nylon・Schwarz | Ölbeständigkeit | 54 | 34 | 70 | 50 | 50 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 52 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TH-Serie / Gummi, Nylon / Lochplatte, die Teilenummer ist TH-50HG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-50HG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TH-100VH |
TH-50NH |
TH-50VH |
TH-65HG |
TH-65NH |
TH-65VH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 74 | 50 | 91 | 69 | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 93 | ||
8.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 72 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon, Schwarz | Ölbeständigkeit | 54 | 34 | 70 | 50 | 50 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 52 | |
8.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 35.01~80.00 | 55 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 54 | 34 | 70 | 50 | 50 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 52 | ||
18.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 89 | 80.01~140.00 | 90 | [Nylon] Verstärktes Nylon・Schwarz | Ölbeständigkeit | 74 | 50 | 91 | 69 | 63 | 29 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 63 | |
14.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 89 | 80.01~140.00 | 90 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 74 | 50 | 91 | 69 | 63 | 29 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 63 | |
15.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 70 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 74 | 50 | 91 | 69 | 65 | 28 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 63 |