Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72 - 130 mm / [Traglast] 55, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß, Nylon. schwarz, Verstärktes Nylon?schwarz
Die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 72 und 130 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 55 oder 120 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk, Nylon. Weiß, Nylon. schwarz und Verstärktes Nylon?schwarz wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TH-50NHS-2
Teilenummer
|
---|
TH-50NHS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 72 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon, Schwarz | Ölbeständigkeit | 54 | 34 | 70 | 50 | 50 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 74 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | kA |
Radstopper | S-2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / TH-Serie / Gummi, Nylon / Lochplatte, die Teilenummer ist TH-50NHS-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-50NHS-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TH-100NHS-2 |
TH-50HGS-2 |
TH-50VHS-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.35 € | 1 | 74 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 74 | 50 | 91 | 69 | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 105 | ||
10.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 72 | 35.01~80.00 | 75 | [Nylon] Verstärktes Nylon・Schwarz | Ölbeständigkeit | 54 | 34 | 70 | 50 | 50 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 74 | ||
10.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 35.01~80.00 | 55 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 54 | 34 | 70 | 50 | 50 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 74 |