Lenkrollen mit Bremse / TH-Serie / Gummi, Nylon / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen mit Bremse / TH-Serie / Gummi, Nylon / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72 - 130 mm / [Traglast] 55, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß, Nylon. schwarz, Verstärktes Nylon?schwarz



Die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 72 und 130 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 55 oder 120 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk, Nylon. Weiß, Nylon. schwarz und Verstärktes Nylon?schwarz wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TH-50NHS-2

Teilenummer
TH-50NHS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)

10.58 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 107235.01~80.0065[Nylon] Nylon, SchwarzÖlbeständigkeit543470505025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen74

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Mittlere Last Radlager kA
Radstopper S-2

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / TH-Serie / Gummi, Nylon / Lochplatte, die Teilenummer ist TH-50NHS-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-50NHS-2.

Produktvarianten

Teilenummer
TH-100NHS-2
TH-50HGS-2
TH-50VHS-2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)

37.35 €

1 74 Arbeitstage 1013080.01~140.00120[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit7450916910032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben105

10.01 €

1 8 Arbeitstage 107235.01~80.0075[Nylon] Verstärktes Nylon・SchwarzÖlbeständigkeit543470505025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen74

10.58 €

1 6 Arbeitstage 107235.01~80.0055[Kunstkautschuk] KautschukkA543470505025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen74

Technischer Support