Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 183 mm / [Traglast] 50, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Polyurethan
NANSIN hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 93 und 183 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 100 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau und Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TM-125VM
Teilenummer
|
---|
TM-125VM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.45 € | 1 | 77 Arbeitstage | 10 | 158 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 74 | 50 | 91 | 69 | 125 | 31 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 111 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TM-Serie / Elastomer, Gummi, Nylon / Lochplatte, die Teilenummer ist TM-125VM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TM-125VM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TM-100TB |
TM-100TP |
TM-100UM |
TM-150MM |
TM-75EM |
TM-75MM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 87 | Verfügbar | ||
23.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 87 | kA | ||
25.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 87 | kA | ||
46.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 183 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 85 | 56 | 107 | 80 | 150 | 28 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 123 | Verfügbar | ||
18.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 54 | 44 | 70 | 58 | 75 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 70 | kA | ||
17.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 55 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 54 | 44 | 70 | 58 | 75 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 70 | kA |